Naar alle persinformatie

Nieuwe doorvoerklemmen met push-in-veerdrukaansluiting

15.06.2017

Nieuwe doorvoerklemmen met push-in-veerdrukaansluiting  

Nieuwe doorvoerklemmen met push-in-veerdrukaansluiting

(4930) De doorvoerklemmen PT 4-WE met push-in-veerdrukaansluiting van Phoenix Contact zijn vooral geschikt voor stroomtransformatoren en spanningsomvormers, zoals netbeveiligingsapparaten.

Met het gepatenteerde vergrendelingsmechanisme monteert u de doorvoerklemmen eenvoudig en snel in apparaatwanden met een dikte tot 2,5 mm. De doorvoerklemmen met 5,2 mm-raster geven u de mogelijkheid aders met doorsneden van 0,2 mm² tot 4 mm² comfortabel aan te sluiten. De 1- t/m 20-polige uitvoeringen zijn geschikt voor stromen tot 30 A en stootspanningen tot 6 kV.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20