Naar alle persinformatie

Nieuwe elektronicabehuizingen voor besturingen

15.06.2016

Behuizingsserie ME-IO  

ME-IO: de optimale systeemoplossing voor op maat gesneden modulaire apparaten

(4859) Phoenix Contact breidt de behuizingsserie ME-IO uit met varianten in de bouwbreedten 37,6 mm en 75,2 mm.

Phoenix Contact breidt de behuizingsserie ME-IO uit met varianten in de bouwbreedten 37,6 mm en 75,2 mm. De nieuwe behuizingen zijn geschikt voor het herbergen van verticale en horizontale printplaten. Door de royale frontpanels  kunnen displays, bedieningselementen of datainterfaces eenvoudig worden geïntegreerd. Varianten die zijn uitgevoerd in de L-bouwvorm maken bovendien een eenvoudige integratie mogelijk van RJ45- of D-SUB-aansluitingen bij schakelkastinstallaties met weinig beschikbare ruimte. Hierdoor is de behuizingsserie met name geschikt voor complexe besturings- en communicatietaken.

Het totaalsysteem wordt gecompleteerd door behuizingen voor I/O-modulen met een bouwbreedte van 18,8 mm. De frontaansluitconnectoren met push-in-aansluittechniek van deze behuizingen bieden een bijzondere mate van comfort bij de aansluiting. De connectoren zijn voorzien van vier of zes aansluitpolen en kunnen dankzij het lock & release-systeem afzonderlijk worden losgenomen. Per moduul kunnen maximaal 54 polen worden aangesloten. Optionele busverbinders voor in de montagerail zorgen voor een efficiënte communicatie met het complete apparaat. Ondanks de meer dan 100 systeemcomponenten, kan online met behulp van een 3D-configurator (webcode #0512) snel een systeemoplossing voor op maat gesneden apparaten samengesteld worden.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20