Naar alle persinformatie

Krachtig en een groot uithoudingsvermogen

30.08.2019

Basicline panel-PC  

De nieuwe Basicline panel-PC's

Voor de hogere eisen in de procesvisualisering, robotica en industriële automatisering biedt Phoenix Contact met de Basicline-productenfamilie vanaf nu een configureerbaar concept voor krachtige en voordelige panel-PC's.

De Basicline kan als klassieke panel-PC met displaydiagonalen van 12“ tot 17“ worden geconfigureerd en kan daardoor ook worden ingezet voor de visualisering van complexe processen. Wat processor- en grafische performance betreft overtreft de robuuste Basicline met Intel Core-i7-processoren van de 3e generatie duidelijk de voorgaande IPC-generaties. Door de geïntegreerde turbo-boost-techniek beschikt u bovendien over dynamisch meer vermogen als daar behoefte aan is, om nog efficiënter te kunnen werken.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20