Naar alle persinformatie

Meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar-boards

12.01.2015

Apparatenbeveiligingsschakelaar-board met thermomagnetische en elektronische beveiligingsschakelaars  

De apparatenbeveiligingsschakelaar-boards kunnen flexibel van beveiligingsschakelaars worden voorzien

De nieuwe meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar-boards van Phoenix Contact zijn leverbaar met 4, 8 en 12 kanalen.

Door de individuele montage met thermomagnetische of elektronische beveiligingsschakelaars zijn de boards veelzijdig toe te passen. Ze zijn vooral geschikt voor toepassing in de machinebouw en de besturings- en procestechniek. Vanwege de centrale potentiaalverdeling kunnen per kanaal tot vier verbruikers worden beveiligd. Daardoor worden de installatiewerkzaamheden tot een minimum beperkt, terwijl er tegelijkertijd ruimte wordt bespaard in vergelijking met traditionele installaties. De boards bieden naast de individuele beveiliging de mogelijkheid veiligheidsgerichte relaiscontacten aan te sluiten. Zo worden de desbetreffende stroomcircuits bedradingsvriendelijk in het veiligheidsconcept geïntegreerd. Tegelijkertijd zijn daarmee de schakelcontacten van de vrijgavecircuits volgens de voorschriften beveiligd. Dankzij de hoge stroombelastbaarheid is een voeding met maximaal 60 A mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten