Naar alle persinformatie

Solid-state-relaismodulen, speciaal voor actoren

30.08.2019

Solid-state-relais voor actoren  

Solid-state-relais voor actoren

De nieuwe solid-state-relais voor actoren worden gekenmerkt door een vermogensuitgang voor wisselspanning.

De relaismodulen zijn geschikt voor uitgangsfuncties tot 230 V AC / 2,4 A en worden ingezet op plaatsen waar stroomcircuits galvanisch van elkaar moeten worden gescheiden. De smalle relais van 6,2 mm beschikken over een wisselspanningsuitgang en zijn leverbaar met schroef- of push-in-aansluittechniek. De speciale actoruitvoering biedt een directe aansluiting van de actoren, in het bijzonder van de retourgeleider, zonder extra aansluitklemmen. De solid-state-techniek maakt bovendien slijtagevrije schakelingen mogelijk, wat een langere levensduur oplevert. De relaismodulen kunnen eenvoudig worden aangesloten dankzij snelle, steekbare aansluitingen en een groot aantal toebehoren.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie