Naar alle persinformatie

Krachtige bliksemstroomafleider voor 400/690 V-systemen

29.08.2019

Steekbare overspanningsbeveiliging met geïntegreerde voorzekering voor 400/690 V-systemen  

Steekbare overspanningsbeveiliging met geïntegreerde voorzekering voor 400/690 V-systemen

(4818) Phoenix Contact presenteert op de Light + Building 2016 voor het eerst de nieuwe, steekbare Type 1-bliksemstroomafleider met geïntegreerde voorzekering voor nominale spanningen tot 400/690 V.

De krachtige beveiligingsmodulen zijn gebaseerd op de Safe Energy Control-technologie (SEC) en hebben een netvolgstroomvrije vonkbrug. De bliksemstroomafleiders bieden een ruimtebesparing die kan oplopen tot 66 procent in vergelijking met de traditionele installatie van overspanningsbeveiliging en separate zekering. Doordat de separate afleidervoorzekering niet meer nodig is, ontstaat voor de gebruiker een oplossing die tot 20 procent voordeliger is. Dankzij de innovatieve push-pull-vergrendeling kunnen de beveiligingsstekers bij onderhoudswerkzaamheden snel en eenvoudig worden losgenomen. Maar de vergrendeling zorgt er tevens voor dat in het geval er stroom wordt afgeleid, de steker ook bij sterke trillingen veilig in het basiselement blijft zitten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20