Naar alle persinformatie

Meer veiligheid voor laadstations

30.08.2019

1-kanaals RCM-moduul  

Foutstroombewaking voor laadstations

(4763) Met de nieuwe verschilstroombewakingsmodulen EV RCM van Phoenix Contact wordt speciaal voldaan aan de eisen volgens de norm IEC 61851-1 op het gebied van de DC-foutstroombewaking in het laadstroomsysteem.

Volgens actuele normontwerpen zijn in de laadinfrastructuur in de toekomst een type B-aardlekschakelaar of als alternatief een type A-aardlekschakelaar met extra detectie en afschakelsysteem bij het optreden van DC-foutstromen > 6mA verplicht. Hiermee dient te worden veiliggesteld dat optredende gelijkstroomfouten, bijv. door isolatiefouten in het voertuig, beveiligingssystemen in de infrastructuur niet negatief beïnvloeden. De modulen detecteren AC- en DC-foutstromen en het laadproces wordt afgebroken voordat de aardlekschakelaar in de installatie "verblindt". De RCM-modulen zijn compatibel met laadregelingen uit de EV Charge Control-serie van Phoenix Contact. Op deze manier kunnen de foutstroommodulen automatisch worden teruggezet en kan ook een automatische zelftest worden uitgevoerd. Dit verlaagt de kosten voor servicewerkzaamheden en verhoogt de beschikbaarheid van het laadstation. Het moduul is leverbaar in 1- en 2-kanaals uitvoering en kan daardoor voor de bewaking van foutstromen in een thuislaadstation of bij commerciële laadpunten worden ingezet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20