Naar alle persinformatie

Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren

14.04.2017

Contactblokken met push-in-aansluittechniek  

Eenvoudig aansluiten zonder gereedschap

(4926) Phoenix Contact biedt u een groot programma contactblokken met push-in-aansluiting voor heavy-duty connectoren uit de gangbare behuizingsseries.

De nieuwe contactblokken PT-TWIN bieden nu voor het eerst push-in-aansluittechniek met dubbele aderaansluiting. Zo kunnen twee aders eenvoudig en zonder gereedschap op één contactplaats worden aangesloten. U bespaart tijd, inbouwruimte en een extra rangeerniveau. Met brugelementen kunt u direct in de connector een potentiaalvermenigvuldiging realiseren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de bedrading van vermogens en meerpolige signalen. PT-TWIN is leverbaar als contactblokken met een vast aantal polen of in modulaire uitvoering voor behuizingen van serie B. Ook voor behuizingen van de compacte D-serie worden nu voor het eerst contactblokken met push-in-aansluiting geïntroduceerd. Alle contactblokken zijn compatibel met de marktstandaard. Ze kunnen met andere behuizingen en aansluittechnieken worden gecombineerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20