Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma aan industriële PC's uit met de x100-reeks. Dit omvat configureerbare box- en paneel-PC's in verschillende vermogensklassen van Intel Atom tot Intel Core i7 CPU's.
De paneel-PC's zijn verkrijgbaar in de beeldschermformaten 15,6 tot 21,5 inch en beschikken over een 10-punts multi-touch-interface. De panelen zijn tevens verkrijgbaar als vlakke beeldschermen die als afgescheiden bedieningsunits over een afstand van max. 90 meter van de PC kunnen worden gemonteerd.
De PC's van de x100-reeks zijn passief gekoelde systemen in massief metalen uitvoering en daarom zijn deze zeer geschikt voor industriële toepassingen. De systemen zijn gebaseerd op de meest recente Intel-technologie en zijn daarom niet alleen energie-efficiënt, maar ook geschikt voor Windows 10-besturingssystemen. Deze combinatie van moderne hard- en software biedt de gebruiker een zeer goede ervaring bij een kostengeoptimaliseerd productenprogramma.
"$pageName" op