Naar alle persinformatie

Ruimtebesparende overspanningsbeveiliging

14.04.2017

Productfamilie van de smalste overspanningsbeveiligingsmodulen.  

Smalste overspanningsbeveiliging: TERMITRAB complete

(4934) Met de productfamilie Termitrab complete brengt Phoenix Contact nu de smalste overspanningsbeveiligingsmodulen op de markt.

Ze zijn geschikt voor M&R-toepassingen met een bouwbreedte vanaf slechts 3,5 mm. Daarmee kunnen de beveiligingsmodulen tot 572 signalen op slechts één meter montagerail beveiligen tegen overspanningen. Het geïntegreerde afschakelmechanisme zorgt voor een betrouwbaar gedrag bij overbelasting. De status wordt zonder hulpenergie mechanisch op elk afzonderlijk beveiligingsmoduul gesignaleerd. Optionele remote modulen bewaken de status van max. 40 naast elkaar geplaatste overspanningsbeveiligingsmodulen door middel van een infraroodsignaal. Daardoor wordt de installatie vereenvoudigd: er is geen extra bedrading of programmering van de beveiligingsmodulen nodig. Met het op maat gemaakte productenprogramma kunnen beveiligingsmodulen in smalle bouwvorm, artikelen met testbare beveiligingsstekers, signalering en optionele remote modulen naar eigen wens worden gekozen. De overspanningsbeveiligingsmodulen zijn zowel in push-in-aansluittechniek als met schroefaansluiting leverbaar. Ook zijn er varianten leverbaar met een nieuwe soort messcheiding en voor Ex-toepassingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20