Naar alle persinformatie

Boards voor apparatenbeveiligingsschakelaars reduceren installatietijd

30.08.2019

apparatenbeveiligingsschakelaars CBB van Phoenix Contact  

Meerkanaals boards voor apparatenbeveiligingsschakelaars

(4555) De nieuwe meerkanaals boards voor apparatenbeveiligingsschakelaars CBB van Phoenix Contact bieden een aansluitmogelijkheid van vijf verbruikers per beveiligingscircuit en reduceren daarmee tegelijkertijd de installatietijd.

Door de individuele keuze van de bezetting met thermomagnetische beveiligingsschakelaars ontstaan veel toepassingsmogelijkheden. De hoge stroomgeleidbaarheid van het board maakt een voeding tot 60 A mogelijk. De geïntegreerde afstandsmelding levert relevante informatie over de actuele toestand van de installatie. Het product is leverbaar met vier, acht of twaalf kanalen. Bovendien ondersteunen de boards voor apparatenbeveiligingsschakelaars een redundante opbouw van de schakelinstallatie, waarmee de bedrijfsveiligheid wordt verhoogd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20