Naar alle persinformatie

Tablet-PC's voor mobiele binnen- en buitentoepassing

30.08.2019

Tablet-PC in portrait- en landscapemodus  

De nieuwe generatie tablet-PC's is geschikt voor binnen- en buitentoepassing

(4766) Phoenix Contact heeft de industriële tablet-PC's voor mobiel gebruik consequent doorontwikkeld. De nieuwe Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 met verbeterde processorprestaties en een briljant full-HD-display overtuigt in zowel binnen- als buitentoepassingen.

Moderne industriële netwerken vragen in toenemende mate om mobiele arbeidsstappen en op afstand gestuurde processen. De configureerbare tablet-PC heeft niet alleen een aantrekkelijk design en een uitgebreid pakket toebehoren, maar is ook geoptimaliseerd om ingezet te worden voor servicewerkzaamheden. Door het gereduceerde gewicht van 1800 g kan de tablet-PC eenvoudig worden getransporteerd. De apparaten in beschermingsgraad IP54, aan de voorzijde in IP65, zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Een 10-vingers-multitouch-display en Windows 7 of 8 met actuele Intel-processorarchitectuur van de 4e generatie zorgen voor een eenvoudige bediening en een hoog vermogen. De draadloze verbinding met het bestaande netwerk wordt naar keuze gerealiseerd via WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 Class 1 en Class 2 of een UMTS/LTE-datacommunicatiemoduul.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20