Naar alle persinformatie

Eenvoudig zelf clouddiensten samenstellen

15.05.2017

Software Development Kit  

SDK voor vrije programmering van clouddiensten

(4951) De Proficloud van Phoenix Contact is een open IoT-systeem waarmee voor elke applicatie de juiste oplossing kan worden samengesteld.

Daarbij kan het om cloud-gebaseerde dataregistratie, -analyse of een compleet automatiseringsconcept gaan. Met de nieuwe Software Development Kit (SDK) kunnen gebruikers clouddiensten naar hun behoefte programmeren. Hiervoor ontwikkelen ze zogenaamde Application Containers, die vervolgens in de Proficloud zo vaak als gewenst worden aangemaakt en beheerd. De Application Containers zijn verantwoordelijk voor de betrouwbare werking van de software, nadat deze door de ontwikkelomgeving naar de Proficloud is overgebracht. De Software Kit is daarmee de passende oplossing om bijv. eigen alarmerings-, monitoring- of weerdiensten samen te stellen en de containers in de Proficloud of de lokale IT-infrastructuur te exploiteren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie