Naar alle persinformatie

Uitbreidingsmoduul voor IFS-geschikte apparaten

29.08.2019

Digitaal uitbreidingsmoduul  

Uitbreidingsmoduul met extra digitale in-/uitgangen

Het nieuwe digitale uitbreidingsmoduul EM-D-8/4-24DC-IFS maakt de verwerking van meerdere veldsignalen in complexe applicaties met Interface System (IFS) mogelijk door extra in- en uitgangen ter beschikking te stellen.

Het moduul beschikt over acht digitale in- en vier digitale uitgangen. Voor de communicatie met andere voor IFS geschikte apparaten, zoals de hybride motorstarters en motormanagers, wordt het uitbreidingsmoduul als slave met de desbetreffende gateway op de bus gekoppeld. Dit kan snel en eenvoudig gebeuren met behulp van de montagerail-busverbinder. Voor de moduulparametrering wordt de PC-software IFS-CONF gebruikt. Deze software dient naast de toewijzing van procesdata ook voor een statusindicatie van de in- en uitgangen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20