Naar alle persinformatie

Robuuste voedingsconnectoren voor Profinet-toepassingen

15.02.2017

Robuuste vermogensconnectoren voor PROFINET-toepassingen  

Robuuste voedingsconnectoren voor PROFINET-toepassingen

(4915) De nieuwe push-pull connectoren uit de Advance-serie van Phoenix Contact dragen vermogens tot 16 A/24 V veilig en betrouwbaar over.

Het push-pull vergrendel principe van de eendelige behuizing, gemaakt van robuust zink spuitgietmateriaal, is gelijk aan de bestaande dataconnectoren. Hierdoor zijn deze IP65/IP67-connectoren bijzonder geschikt voor uniforme Profinet-bekabeling in een industriële omgeving.

Het geïntegreerde borgingssysteem biedt een betrouwbare mogelijkheid om ongewenst loskomen van connectoren te vermijden. Er zijn 2 twee types beschikbaar: voor kabeldoorsneden van 6,5 mm tot 9,5 mm en van 9 mm tot 13 mm.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20