Naar alle persinformatie

Modulaire behuizingsdelen voor klantspecifieke apparaatconcepten

29.08.2019

Modulaire bovenste behuizingsdelen voor serie BC  

Modulaire bovenste behuizingsdelen voor serie BC

(4827) Phoenix Contact breidt de behuizingsserie BC uit met nieuwe modulaire bovendelen. De zijwanden van de bovendelen zijn in drie verschillende varianten uitgevoerd en maken zo flexibele printplaatlay-outs mogelijk.

Gebruikers kunnen afzonderlijke segmenten specifiek configureren en de printplaataansluittechniek en het montage-oppervlak van de printplaat aan hun toepassing aanpassen. De polycarbonaatbehuizingen zijn leverbaar in bouwbreedten van 71,6 mm en 107,6 mm en bieden een groot frontvlak voor het coderen en plaatsen van bedienings- en indicatie-elementen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20