Naar alle persinformatie

S7-1500-kaarten snel aansluiten

14.07.2017

Systeembekabeling voor de SIMATIC S7-1500: snel, veilig, foutloos!  

Systeembekabeling voor de SIMATIC S7-1500: snel, veilig, foutloos!

(4975) De besturingsspecifieke frontadapters maken een snelle aansluiting van Interface-modulen op de besturing SIMATIC S7-1500 mogelijk.

De frontadapter is daarbij gebaseerd op het vertrouwde plug & play-concept van de systeembekabeling. De voordelen die dit voor u oplevert zitten in een snelle inbedrijfstelling van de I/O-kaarten omdat de klassieke afzonderlijke aansluiting van de aders niet meer nodig is en u de besturing door plug & play foutloos aansluit. Tegelijkertijd krijgt u een hoge flexibiliteit door onze Varioface-moduulseries, want daarmee kunnen kanaalspecifieke applicaties worden gerealiseerd, maar ook max. 32 kanalen in zijn geheel worden overgedragen. Verschillende aansluittechnieken en functiemodulen ronden dit systeemconcept af.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20