Naar alle persinformatie

Universele elektronicabehuizing met geïntegreerde aansluittechniek

30.08.2019

Universele elektronicabehuizing met geïntegreerde aansluittechniek  

Universele elektronicabehuizing met geïntegreerde aansluittechniek

(4768) Met het nieuwe universele elektronicabehuizingssysteem EH kunnen eenvoudig apparaattoepassingen worden ontworpen.

Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten leveren meer dan 100 combinatiemogelijkheden op. Voor een gebruiksgericht apparaatontwerp kunnen verschillende printplaataansluittechnieken eenvoudig en comfortabel worden geïntegreerd. Bovendien wordt door de printplaatinbouw in alle ruimtelijke richtingen een hoge flexibiliteit geboden. De elektronicabehuizing kan naar keuze zonder gereedschap op rails worden bevestigd of klassiek aan de wand worden gemonteerd. Een geïntegreerd coderingsveld vereenvoudigt de directe codering van de behuizing. De elektronicabehuizingen bestaan uit ABS en voldoen aan brandbaarheidsklasse HB volgens UL94. De gerichte materiaalkeuze zorgt voor een efficiënte prijsvorming. Met de nieuwe elektronicabehuizingen uit de EH-serie completeert Phoenix Contact zijn productenprogramma op het gebied van behuizingen voor railmontage.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20