Naar alle persinformatie

Voorzekeringsvrije apparaatbeveiliging

30.08.2019

Type 3-overspanningsbeveiliging voor eindapparaten  

Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC

(4792) De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen PLUGTRAB PLT-SEC Type 3 van Phoenix Contact worden gekenmerkt door een nieuw ontwikkeld afschakelmechanisme.

Deze biedt een hogere beveiliging bij elektrische en thermische overbelasting, onafhankelijk van de geïnstalleerde voorzekering. Dankzij de Safe Energy Control Technology hebben de beveiligingsmodulen een bijzonder lange levensduur. De beveiligde eindapparaten worden minder belast dan bij traditionele installaties. Op basis van de geïntegreerde, stootstroomvaste zekeringen zijn bij installaties in de aftakking geen externe afleidervoorzekeringen nodig. De overspanningsbeveiligingsmodulen worden bij toepassingen met belastingsstromen tot 26 A toegepast. Ze zijn geschikt voor zowel AC- als DC-toepassingen. Periodieke controles van de beveiligingsmodulen worden snel en eenvoudig uitgevoerd met het testapparaat CHECKMASTER 2. De goed zichtbare statusindicatie en het potentiaalvrije meldcontact geven op elk moment informatie over de status van het product.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20