Naar alle persinformatie

Security-router voor de procestechniek

30.08.2019

De nieuwe mGuard Security-router voor de procestechniek  

De nieuwe Security-router voldoet aan de hoge eisen voor de procesindustrie

In de procestechniek wordt het thema Security steeds belangrijker. In overeenstemming met deze ontwikkeling komt Phoenix Contact met de nieuwe mGuard Security-router.

De Security-router voldoet zowel aan de hoge hardware-eisen voor de procesindustrie als aan de hoge IT-eisen voor Security-producten. Wat de hardware betreft kan hier onder andere het brede temperatuurbereik van -40 tot +70 °C worden genoemd, de IECEx- en ATEX-toelatingen voor de Ex-omgeving alsmede de test schadelijke gassen volgens ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. Wat de software betreft zijn naast de bestaande MGuard Security-functies extra Security-bouwstenen voor het in de industrie veel toegepaste protocol OPC Classic geïntegreerd. Daartoe behoren de functies DPI (Deep Package Inspection) en NAT (Network Address Translation). DPI maakt een hoogwaardige OPC Classic-firewall binnen de productielocatie mogelijk, terwijl NAT de mogelijkheid biedt installaties met gelijke IP-adressen snel, eenvoudig en zonder adresconflicten in een hoger productienetwerk te integreren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20