Naar alle persinformatie

Multifunctioneel veiligheidsrelais

30.08.2019

Multifunctionele veiligheidsrelaisfamilie PSR-MXF  

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSR-MXF

Voor kleine machineapplicaties: het veiligheidsrelais PSR-MXF bewaakt tot drie veiligheidsfuncties in één moduul met een bouwbreedte van slechts 22,5 mm.

Met het relais kunnen veiligheidsrelevante besturingscircuits tot PLe resp. SILCL 3 worden opgebouwd. De nieuwe productfamilie omvat vier verschillende functiemodulen met elk drie klemuitvoeringen. Door de twee lokale sensorcircuits kunnen verschillende beveiligingsgebieden in een machine worden bewaakt. Veiligheidsconcepten worden daardoor vereenvoudigd en de productiviteit van de machine verhoogd. Bovendien heeft het een hoger sensorcircuit dat bijv. voor nood-uit-signalen kan worden gebruikt. Alle gangbare sensoren zoals mechanische nood-uit-signalen of beveiligingsdeurvergrendelingen, lichtschermen of magneetcontacten kunnen worden bewaakt. Het relais hoeft niet te worden geconfigureerd en is daarom zeer servicevriendelijk. De push-in-aansluittechniek maakt installeren zonder gereedschap mogelijk, waardoor de inbedrijfstellingstijden worden verkort.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie