Naar alle persinformatie

Aftakklemmen voor boutaansluitklemmen met push-in-aansluiting

16.07.2018

Eenvoudige potentiaalverdeling of -verzameling  

Aftakklemmen met push-in-aansluiting voor hogestroom-boutaansluitklemmen

(5058) Met de nieuwe aftakklemmen AGK voor hogestroom-boutaansluitklemmen van de series HV en RBO staat u een eenvoudige mogelijkheid voor de potentiaalverdeling of -verzameling ter beschikking.

Voor een directe spanningsaftakking of voor stroomafname sluit u de aftakklemmen met bouten op de potentiaalrails aan. De aftakklemmen kunt u met de push-in-snelaansluiting zonder gereedschap bedraden. Ze zijn leverbaar voor een maximale doorsnede van 10 mm². Er zijn maximaal acht aansluitpunten mogelijk bij boutschroefdraad M10 en M12. U kunt alle aftakklemmen royaal coderen en door de standaard testaftakking van 2,3 mm eenvoudig testen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20