Naar alle persinformatie

Printconnectoren monteren zonder gereedschap

14.07.2017

Compacte printconnectoren voor klikmontage  

Compacte printconnectoren voor klikmontage

(4942) De nieuwe printconnectoren PTS 1,5/…CLIP van Phoenix Contact zijn vooral geschikt voor toepassing in tweedelige elektronicabehuizingen.

Dankzij de marktconforme snap-in bouwvorm kunt u de compacte connectoren met 5,0 mm-raster zonder gereedschap in het wanddeel van de behuizing vastklikken. De elektrische verbinding met de printplaat vindt plaats via kosteneffectieve pinstrips in de bovenzijde van de behuizing. Zo kunnen beide behuizingsdelen worden voorgemonteerd en bij de inbedrijfstelling eenvoudig worden samengevoegd.

De productfamilie omvat twee- tot en met twaalfpolige uitvoeringen voor aderdoorsneden van 0,2 mm² t/m 2,5 mm². De push-in-connectoren zijn ontworpen voor stromen tot 10 A en spanningen tot 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20