Naar alle persinformatie

Uitbreidingsmodules voor PLCnext Control-besturingen

02.04.2019

Aan de linkerzijde te koppelen Ethernet-interface  

Aan de linkerzijde te koppelen Ethernet-interface

(5117) Vanaf nu kunnen gebruikers nog individuelere eisen stellen met de besturingen PLCnext Control uit de serie Axiocontrol van Phoenix Contact: dankzij uitbreidingsmodules kunnen de interfaces van PLCnext Control worden aangepast.

Deze uitbreidingsmodules worden dan op de linkerzijde van de besturing gestoken en gebruikt. De eerste module stelt een extra Ethernet-interface met een tweede MAC-adres beschikbaar. De configuratie wordt uitgevoerd via de software PLCnext Engineer.

Dit Ethernet-uitbreidingsmoduul wordt in de toekomst aangevuld met andere busspecifieke modules voor Interbus en Profibus. Beide varianten zullen dan beschikken over een master-functionaliteit voor het integreren van aanwezige Interbus- en Profibus-deelnemers.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie