Naar alle persinformatie

Waarschuwingsschildjes voor aansluitklemmen met push-in-aansluiting

15.09.2018

Markering van push-in-aansluitklemmen die altijd onder spanning staan  

Waarschuwingsschildjes voor aansluitklemmen met push-in-aansluiting

(5074) Met de nieuwe waarschuwingsschildjes WS PT markeert u push-in-aansluitklemmen die ook na het uitschakelen van de hoofdschakelaar onder spanning staan.

Zo zijn uw spanningsvoerende aansluitklemmen altijd duidelijk gemarkeerd. De hoogwaardige bedrukking zorgt voor een duurzame markering.

De gele waarschuwingsschildjes zijn geschikt voor alle standaard push-in-klemmen in het doorsnedebereik van 2,5 mm² tot 16 mm². U kunt ze zonder gereedschap aanbrengen, waardoor u tijd bij de montage bespaart. Een variant voor de diodemarkering maakt het programma compleet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20