Naar alle persinformatie

Compacte klemmen voor de gebouweninstallatie

14.07.2017

Push-in-installatieklemmen  

Compacte klemmen voor de gebouweninstallatie voor 16 mm²-aders

(4970) Met de nieuwe push-in-installatieklemmen PTI 16/S van Phoenix Contact kunnen op eenvoudige wijze en zonder gereedschap ook in de kleinste ruimten gebouweninstallaties worden gerealiseerd.

De ruimtebesparende klemmen hebben een breedte van slechts 10,2 mm en zijn compatibel met alle installatieklemmen van Phoenix Contact. De klemmen breiden het productenprogramma voor aders t/m 16 mm² uit.

De dubbele functieschacht zorgt voor een eenvoudige potentiaalverdeling en is voorzien van een 2,3 mm-testaansluiting. De nulscheiding vindt plaats door een schroefloze en vergrendelende scheidingsschuif. De installatieklemmen PTI  beschikken over alle kenmerken van het aansluitklemmensysteem Clipline complete. Hiertoe behoren de royale codering van alle aansluitingen en de gestandaardiseerde steekbrug- en testtoebehoren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20