Naar alle persinformatie

Nieuw I/O-moduul voor een snelle temperatuurregistratie

29.08.2019

Axioline F-temperatuurmoduul met acht analoge ingangen  

Snel temperaturen registreren met het nieuwe I/O-moduul voor Axioline F

Voor het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact is vanaf nu een nieuw localbusmoduul voor de snelle registratie van resistieve temperatuursensoren leverbaar.

Het moduul biedt acht analoge ingangen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD) en wordt gekenmerkt door een zeer hoge meetdynamiek van 8 Hz per kanaal. Hierdoor kunnen temperaturen bijzonder snel worden geregistreerd. De snelle Axioline F-localbus zorgt ervoor dat de data zonder vertraging verder worden verwerkt. Ondanks de hoge dynamiek worden de signalen met hoge nauwkeurigheid gemeten. Geringe toleranties van minder dan 0,5 K bij verschillende sensortypen laten dit zien. De meetwaarden worden in 16 bits-formaat of in floating point-formaat weergegeven. Verder ondersteunt het moduul alle gangbare platina- en nikkelsensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA. Zoals het hele I/O-systeem Axioline F wordt ook dit moduul gekenmerkt door een hoge stoorvastheid en robuustheid tegenover mechanische belastingen en schokken tot 30 g.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20