Naar alle persinformatie

DC/DC-converters nu voor meer spanningsniveaus

30.08.2019

DC/DC-converters van de QUINT POWER-familie  

DC/DC-converters met breed ingangsbereik en beschermende lakcoating voor de energie- en spoorwegsector

De productfamilie QUINT POWER van Phoenix Contact is uitgebreid met zes nieuwe DC/DC-converters met een hoge functionaliteit en waarmee nog meer spanningsniveaus worden afgedekt.

Naast de nieuwe converters voor de spanningsniveaus 12 en 48 V DC zijn er nu nog twee converters met een breed ingangsbereik. Deze zetten ingangsspanningen in een bereik van 42 tot 96 V DC en 67 tot 154 V DC om in een galvanisch gescheiden, instelbare uitgangsspanning van 24 V DC. Zodoende kunnen de nominale spanningsniveaus 60 en 110 V DC, zoals die in de energiebranche voorkomen, worden afgedekt. Door de galvanische scheiding tussen in- en uitgangsspanning kunnen onafhankelijke voedingssystemen worden opgebouwd en preventief bewaakt. Twee andere modulen die speciaal op het ingangsspanningsbereik voor spoorwegtoepassingen zijn afgestemd, maken het programma compleet. Door hun beschermende lakcoating voldoen deze aan de spoorwegnorm EN 50155. Ze zijn tevens in andere veeleisende omgevingen toepasbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20