Naar alle persinformatie

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

30.08.2019

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM  

De nieuwe apparatenbeveiligingsschakelaars bieden een maximaal functioneringsniveau bij een minimale bouwbreedte

De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM van Phoenix Contact beveiligen stroomcircuits tegen overbelasting en kortsluitstromen op slechts 41 mm.

Met de nominale-stroom-assistent wordt de instelling van de benodigde nominale stromen van de belasting aanmerkelijk vereenvoudigd. Bovendien bieden de beide nieuwe apparatenbeveiligingsschakelaars met vier en acht kanalen een elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Hierdoor worden ongewilde wijzigingen voorkomen. Door de onderverdeling van de nominale stroom van 0,5 A tot 10 A per kanaal wordt de keuze van de passende beveiligingsmodulen vereenvoudigd. Een meertraps signalering geeft continu informatie over de status van de aangesloten verbruikers en de voeding van de beveiligingsschakelaar zelf. Over- en onderspanningen worden door de beveiligingsschakelaar herkend en gesignaleerd en aangesloten belastingen worden gedefinieerd afgeschakeld. De signalering helpt bij het opsporen van fouten in nageschakelde installatiedelen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20