Naar alle persinformatie

Dubbelrijige connector met directe insteektechniek

15.11.2016

SKEDD-directe connectoren SDDC 1,5  

Directe connectoren voor hoge contactdichtheden

(4900) Phoenix Contact breidt zijn aanbod aan comfortabele printconnectoren met SKEDD-technologie uit.

De directe connectoren SDDC 1,5 met twee rijen zijn geschikt voor het eenvoudig en betrouwbaar aansluiten van tot wel 32 1,5 mm2 aders. Hierdoor is de nieuwe serie zeer geschikt voor toepassingen met hoge pooltallen. Bij de directe insteektechniek SKEDD verbindt u de connectoren direct met de printplaat dankzij de gemetaliseerde boorgaten. Hiervoor is geen gereedschap of bijbehorend basiselement nodig. Uw voordeel: u hebt een component minder nodig én kunt besparen op uw totale proceskosten. De serie SDDC 1,5 met 3,5 mm-raster is geschikt voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 1,5 mm² en stromen van max. 8 A en spanningen van max. 160 V (IEC).


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20