Naar alle persinformatie

Nieuwe HMI's voor outdoor-toepassingen

15.03.2017

Outdoor Touch-Panel voor extreme omgevingen  

Outdoor Touch-Panel voor extreme omgevingen

(4936) De HMI's voor outdoor-toepassingen met nieuwe processorgeneratie en glas-film-glas-touch bieden hoge prestaties en robuustheid voor veeleisende toepassingen.

Met de C1D2-certificering voor outdoor-toepassingen kunt u uw installatie in elke omgeving bedienen en visualiseren. Dankzij optical bonding kan het display ook bij direct invallend zonlicht worden afgelezen, is het bestand tegen UV- en IR-straling en kan het met werkhandschoenen worden bediend. De HMI's hebben een breed temperatuurbereik van -20 °C tot +70 °C (resp. -32 °C tot +70 °C). Door de beschermklasse IP67 is de bedieningsunit weersbestendig en bovendien resistent tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën. Met de krachtige 1 GHz-processor beschikken de outdoor-HMI's over snelle reactie- en beeldwisselingstijden. De verschillende display-diagonalen van 4,3'' tot 12,1'' bieden u flexibiliteit bij de engineering van de installatie. De interfaces 1 x ETH (10/100) en 2 x USB 2.0 zijn standaard geïntegreerd en daarnaast kunnen de bedieningsunits via optionele interfaces zoals 1 x RS-232, 1 x RS-485 of 2 x CAN op veel verschillende manieren worden gekoppeld. De geïntegreerde visualiseringssoftware Visu+ alsmede de gratis Visu+ Express maken een eenvoudige engineering van de visualisering mogelijk en door verschillende drivers kan deze flexibel met de systemen van diverse fabrikanten worden gekoppeld.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20