Naar alle persinformatie

Zeer compact besturen en schakelen

30.08.2019

Logicarelaissysteem PLC logic  

Schakel en bestuur I/O-signalen met slechts één compact systeem

Het nieuwe programmeerbare logicarelaissysteem PLC logic van Phoenix Contact is vooral geschikt voor kleinere automatiseringstaken.

PLC logic combineert de sterke kanten van beproefde relaistechniek met logicafuncties in één. De modulaire opbouw met steekbare relais maakt in afhankelijkheid van de benodigde schakeling een flexibele opbouw mogelijk. Doordat de steekbare schakelelementen bij servicewerkzaamheden eenvoudig te vervangen zijn, wordt een hoge beschikbaarheid van machines en installaties bereikt. Het systeem bestaat uit de logicamodulen, het relaissysteem PLC-Interface en de programmeersoftware Logic+. Voor de inbedrijfstelling worden de logicamodulen op acht relaismodulen gestoken. Voor complexere taken kan het basismoduul met maximaal twee uitbreidingsmodulen worden aangevuld.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20