Naar alle persinformatie

Testprocessen servicevriendelijk laten verlopen

15.04.2016

Teststekersysteem voor de energietechniek  

Teststekersysteem voor de secundaire techniek

(4844) Met het testsysteem FAME 3 kunt u complexe schakelingen eenvoudig en veilig in één keer testen.

Het testsysteem is geschikt voor alle meet- en testtaken in de netbeveiligingstechniek voor midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. FAME 3 vult het productenprogramma van de teststekersystemen van Phoenix Contact aan en is geschikt voor de eisen van de Zuid- en Noord-Amerikaanse markt. De automatisch voorijlende transformatorkortsluiting en het aanrakingsveilige design zijn de bijzondere kenmerken en zorgen voor maximale veiligheid bij uw meting. Daarbij zijn alle schakeltoestanden duidelijk herkenbaar. De teststeker met gepatenteerde draaigreep garandeert een veilige testprocedure. Met behulp van servicestekers voert u afzonderlijke schakelhandelingen uit. Het systeem is voorzien van de vaak verplichte boutaansluittechniek. Hiermee sluit u aders tot 10 mm² met ring- en vorkkabelschoenen op een rastermaat van slechts 8,2 mm comfortabel aan. Met de gepatenteerde wandbevestiging monteert u de teststekerstrook eenvoudig in de schakelkastwand. De modulaire opbouw van het FAME-systeem maakt voor elke toepassing het juiste aantal polen mogelijk. Het teststekersysteem is met de gestandaardiseerde toebehoren van het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete configureerbaar en biedt daardoor een hoge flexibiliteit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20