Naar alle persinformatie

Printconnectoren met crimpaansluiting

29.08.2019

Printconnectoren met crimpaansluiting  

Printconnectoren met crimpaansluiting

(5005) De nieuwe compacte connectoren PTCM van Phoenix Contact maken nu ook crimpaansluitingen binnen de productfamilie PTSM mogelijk.

De printconnectoren in gebruikelijke bus- en geïnverteerde stiftuitvoering zijn geschikt voor aderdoorsneden van 0,14 mm² t/m 0,75 mm². De betrouwbare vergrendeling met het basisdeel wordt mogelijk gemaakt door de zijdelingse vergrendelingsflens van de busconnectoren. De twee- t/m achtpolige connectoren met 2,5 mm-raster zijn geschikt voor stromen tot 6 A en spanningen tot 160 V en steekcompatibel met de PTSM-artikelen met push-in-veerdrukaansluiting. De hoge stroombelastbaarheid bij tegelijkertijd een compacte bouwvorm maken het connectorsysteem tot een oplossing voor de energietoevoer alsmede voor wire-to-wire-oplossingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20