Naar alle persinformatie

Signaalleidingen nu ook op kabelhaspel tot 500 meter

29.08.2019

Kabelhaspel zwart  

Signaalleidingen op kabelhaspel tot 500 meter

(4809) Phoenix Contact levert naast kabelrollen tot 100 meter nu ook signaalleidingen op kabelhaspel in kleine hoeveelheden tot 500 meter.

Daarbij profiteren klanten door de nauwe samenwerking tussen Phoenix Contact en de eersteklas kabelfabrikanten. Door de verwerking van enkele duizenden kilometers kabel per jaar kan Phoenix Contact ook bij kleine hoeveelheden een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding bieden. Er is een groot assortiment signaalleidingen leverbaar met keuze tussen verschillende mantels zoals PUR of PVC, maar ook keuze uit diverse aderdoorsneden, aderaantallen en kabelkleuren. Verder zijn er zowel afgeschermde als niet-afgeschermde kabels leverbaar. Artikelen op kabelhaspel kunnen door de klant zelf worden geconfigureerd en de lengte kan klantspecifiek worden bepaald; tussen de 110 en 500 meter zelfs in stappen van 10 meter. Voor de aansluiting van deze kabels levert Phoenix Contact een uitgebreid programma confectioneerbare connectoren. Ze zijn leverbaar als M8-, M12- of ventielsteker, naar keuze met soldeer-, schroefklem-, veerdrukaansluiting of de snelle snijklemtechniek.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20