Naar alle persinformatie

I/O-systeem Axioline F nu ook voor IEC 61850

29.08.2019

Axioline F voor IEC 61850  

Nieuwe Axioline F-modulen voor toepassing in energie-applicaties

Het bijzonder robuuste I/O-systeem Axioline F is speciaal ontwikkeld voor toepassing in energie-applicaties. Met het nieuwe kopstation en de nieuwe I/O-modulen kan het I/O-systeem nu ook voor IEC 61850 worden gebruikt.

Het kopstation kan met de webinterface eenvoudig en flexibel worden geconfigureerd. Alle benodigde parameters voor het bedrijf van het I/O-station kunnen zo zonder programmeerkennis worden ingesteld. Het kopstation verwerkt de IEC 61850-configuratiebestanden CID of SCD direct. Het volgens de norm IEC 61850 realiseren van de communicatie, die door KEMA gecertificeerd is, brengt betrouwbaarheid in het interoperabele gedrag van het systeem. De I/O-modulen met digitale ingangen en relaisuitgangen voldoen speciaal aan de eisen voor energie-applicaties, zoals de verhoogde nominale spanning van 220 V DC of de stootspanningsvastheid van 5 kV. De nieuwe modulen worden net als alle andere modulen van dit I/O-systeem gekenmerkt door een zeer hoge stoorvastheid tot 8 kV, een hoge robuustheid tegenover mechanische belastingen en schokken tot 30 g en een snelle signaalregistratie. Daarbij maakt het I/O-systeem geen gebruik van scheidingsplaten, zodat de modulen naar believen met de bestaande Axioline F-producten kunnen worden gecombineerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie