Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging voor twee parallelle PV-strings

29.08.2019

Basiselement voor PV-afleiders  

Basiselement voor opname van beveiligingsstekers voor PV-toepassingen

Het nieuwe basiselement voor overspanningsbeveiligingsmodulen is geschikt voor geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen tot 1000 V DC.

Er worden tegelijkertijd twee MPP-trackers van een omvormer via separate plusingangen en een gezamenlijke miningang beveiligd. Daardoor is er een ruimte- en kostenbesparende installatie mogelijk. Het basiselement wordt afhankelijk van de toepassing van Type 1/2- of pure Type 2-beveiligingsstekers voorzien. Dankzij de modulaire bouwwijze hoeft bij de installatieplanning enkel een basiselement te worden ingepland. De desbetreffende beveiligingsstekers kunnen op een later tijdstip in de installatie worden aangebracht.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20