Naar alle persinformatie

Intelligente overspanningsbeveiliging voor intrinsiekveilige omgevingen

30.08.2019

Intelligente overspanningsbeveiliging voor intrinsiekveilige omgevingen  

Intelligente overspanningsbeveiliging voor intrinsiekveilige omgevingen

De nieuwe Ex-varianten van het zichzelf bewakende overspanningsbeveiligingsysteem PLUGTRAB PT-IQ zijn speciaal ontwikkeld voor de intrinsiekveilige omgeving.

De overspanningsbeveiliging kan direct in Ex-zone 2 worden geïnstalleerd. De intrinsiekveilige signaalcircuits kunnen uiteraard tot in Ex-zone 0 worden gelegd. Het beveiligingssysteem bestaat uit een controller en de beveiligingsmodulen. De controller voorziet via montagerail-busverbinders maximaal tien overspanningsbeveiligingsmodulen van spanning en zorgt voor de contactering van de meertraps afstandsmelding. De hoeveelheid bedrading wordt daardoor in vergelijking met traditionele installaties aanzienlijk verminderd. De intelligente bewaking herkent beschadigingen in een vroegtijdig stadium en geeft deze aan met de gele status. Beschadigde beveiligingsmodulen kunnen zo tijdens het onderhoud worden vervangen voordat er sprake is van uitval. Met de nieuwe producten is nu een compleet productenprogramma met intelligente overspanningsbeveiligingsmodulen voor de M&R- en datatechniek leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20