Naar alle persinformatie

Bluetooth-adapter voor gegevensuitwisseling met mobiele eindapparaten

30.08.2019

Bluetooth-adapter  

Comfortabele gegevensuitwisseling met nieuwe Bluetooth-adapter

(4788) De nieuwe Bluetooth-adapter van Phoenix Contact maakt gegevensuitwisseling tussen Interface-producten en mobiele eindapparaten mogelijk.

Daarbij verhoogt de draadloze verbinding het bedieningscomfort bij besturings- en regelingsprocessen in industriële omgevingen. De adapter is leverbaar als toebehoren voor de producten MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic en de Interface System-gateways. Afhankelijk van het type apparaat wordt de adapter via de µUSB- of de S-poort-interface aangesloten. Als er een pc of laptop voor het configureren wordt gebruikt, dient bovendien de bijgesloten pc-adapter te worden toegepast voor een foutloze communicatie. Deze wordt op een vrije USB-aansluiting van de pc aangesloten. De softwareoplossingen van de te programmeren apparaten bevatten de bijbehorende driver.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20