Naar alle persinformatie

RJ45-contactblokken voor heavy-duty connectoren

29.08.2019

RJ45 D7-connectoren  

Compacte datatransmissie met D7-behuizing

(5141) Voor de betrouwbare en compacte integratie van RJ45-datakabels in uw Heavy-Duty-toepassingen biedt Phoenix Contact u passende contactblokken.

De nieuwe RJ45-adapter en -gender-changer maken de datatransmissie mogelijk in de ruimtebesparende D7-behuizingen. Bij weinig ruimte worden op die manier data tot 10 Gbit/s betrouwbaar overgedragen door middel van Profinet, Industrial Ethernet of EtherCAT. Voor de bekabeling is met de RJI-aansluiting geen gereedschap nodig. De compacte en robuuste steekverbinderbehuizingen van de serie HEAVYCON STANDARD zijn verkrijgbaar in metaal en kunststof. Ze kenmerken zich door hun hoge beschermklasse in IP66/IP67. De metalen behuizingen van corrosiebestendig spuitgietaluminium zijn bovendien EMC-ready. Ze leiden in combinatie met een EMC-kabelwartel elektromagnetische storingen betrouwbaar af.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20