Naar alle persinformatie

I/O-systeem Axioline voor veiligheidsapplicaties

29.08.2019

I/O-systeem Axioline F met PROFIsafe-modulen  

Met Axioline F kunnen vanaf nu ook veiligheidsgerichte applicaties worden gerealiseerd

Met de PROFIsafe-modulen van het I/O-systeem Axioline F kunnen nu ook veiligheidsapplicaties worden gerealiseerd.

Op basis van PROFINET en PROFIBUS zorgen de modulen voor het registreren en doorgeven van veiligheidsgerichte signalen in de schakelkast. Ze worden gekenmerkt door materiaalbesparende vertraagde afschakeling, onafhankelijk van busstoringen, op basis van geïntegreerde stopcategorie 1. Door de kanaalgerichte diagnosemeldingen wordt een hogere beschikbaarheid van de installatie bereikt. De storingsongevoeligheid is te danken aan het optimaal afgestemde schakelen bij capacitieve en inductieve belastingen. Een volledige integratie in de engineeringstool van de producent van de besturing verkort het engineeringsproces en vereenvoudigt de inbedrijfstelling.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20