Naar alle persinformatie

I/O-systeem Axioline F nu met SafetyBridge-technologie

15.05.2016

SafetyBridge-modulen van het I/O-systeem Axioline F  

Axioline F ondersteunt nu ook de SafetyBridge-technologie

(4853) Met Smart Safe I/O Axioline F zijn veiligheidsapplicaties nu nog eenvoudiger en flexibeler realiseerbaar.

Op basis van de beproefde SafetyBridge-technologie zorgen de drie nieuwe Smart Safe I/O-modulen voor het registreren en doorgeven van veiligheidsgerichte signalen. De SafetyBridge-technologie staat voor een veiligheidsoplossing die geschikt is voor netwerken zonder toepassing van een veiligheidsbesturing en die met elk willekeurig automatiseringsnetwerk kan worden gerealiseerd. Daarbij kunnen de veilige modulen gecombineerd met niet-veiligheidsgerichte I/O's onder de meest uiteenlopende standaardbesturingen, willekeurig in het netwerk verdeeld zijn. De technologie maakt een veiligheidsintegriteit tot SILCL 3 en een Performance Level tot PL e mogelijk. Met de gratis configuratiesoftware SAFECONF worden de veiligheidsfuncties door middel van drag-and-drop geconfigureerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie