Naar alle persinformatie

Nieuwe Visu+-panels voor basistoepassingen

15.03.2018

Basic Touch-Panel  

Basic Touch-Panel

(5034) Phoenix Contact breidt het productenprogramma van de bedienings- en visualiseringsapparaten uit met een nieuwe klasse.

Met de nieuwe HMI-serie BTP 2000 wordt het programma aangevuld met voordelige Touch-Panels voor basistoepassingen. Voor de engineering kunt u gratis gebruikmaken van Visu+ Express, een uitgebreid engineerings-softwareprogramma dat speciaal op HMI's is afgestemd. De HMI is leverbaar in varianten met een 4, 7 en 10 inch-display en biedt door de integratie van diverse drivers met zowel seriële als Ethernet-gebaseerde communicatie een hoge flexibiliteit in de koppeling met besturingssystemen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20