Naar alle persinformatie

M12 Power-kabels voor hoge vermogens

15.05.2017

Geconfectioneerde M12 Power-kabels  

Geconfectioneerde K- en L-kabels

(4949) De M12 Power-bekabeling biedt u hoog vermogen bij tegelijkertijd een compacte bouwvorm. Geconfectioneerde K- en L-gepolariseerde kabels in de kwaliteiten PUR of PVC en beschermklasse IP65/IP67 vullen het bestaande programma met S- en T-polarisatie aan.

Door de gepolariseerde aansluitingen kunt u foutief insteken uitsluiten. De connectoren zijn volgens IEC 61076-2-111 gestandaardiseerd en toegelaten volgens UL 2237. In vergelijking met 7/8 inch-connectoren zijn de M12-aansluitingen aanmerkelijk kleiner. Zo kunt u ook compacte apparaten en motoren decentraal voeden met een hoog vermogen. De nieuwe 5-polige K-polarisaties zijn geschikt voor AC-applicaties tot 16 A en 630 V. DC-toepassingen in het laagspanningsbereik tot 16 A en 63 V dekt u af door de nieuwe L-polarisaties. Deze zijn leverbaar als 4-polige uitvoering alsmede als 5-polige variant met vier aders en een functioneel aardcontact. Een optionele 360°-afscherming beschermt betrouwbaar tegen elektromagnetische interferentie. Met de SPEEDCON-snelvergrendeling zijn de connectoren snel te monteren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20