Naar alle persinformatie

19"-rangeerklemmen voor een efficiënte lichtgeleider-dataoverdracht

15.09.2018

19  

19"-rangeerklemmen voor een efficiënte lichtgeleider-dataoverdracht

(5007) De nieuwe 19"-rangeerklemmen van Phoenix Contact vereenvoudigen de lichtgeleiderbekabeling en zijn geschikt voor realtime-dataoverdracht.

De modulaire constructie maakt veel verschillende toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in de energiedistributie of in de procestechniek.

De rangeerverdelers bieden in een 19"-rackbehuizing van drie hoogte eenheden (3HE) ruimte voor voorgeconfectioneerde modules met 6 x LC-duplex op 1 x Q-ODC-12. Zo kunnen gebruikers flexibel oplossingen met maximaal 72 LC-duplex-aansluitingen realiseren of later uitbreiden. Voor toepassingen die minder aansluitingen nodig hebben, zijn voorgeconfectioneerde 19"-patchpanels met 12 x LC-duplex en 2 x Q-ODC-12 op één hoogte-eenheid een optie. Alle aansluitingen (vezelcategorie OM1) zijn snel en veilig bereikbaar via de voorzijde.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20