Naar alle persinformatie

Eenvoudige handling met het nieuwe industriële relaissysteem

30.08.2019

Industrieel relaissysteem RIFLINE complete  

Industrieel relaissysteem RIFLINE complete met push-in-aansluittechniek

RIFLINE complete is ons nieuwe industriële relaissysteem. Met de productfamilie realiseert u alle standaard relaistoepassingen. De push-in-aansluittechniek en overige features zorgen ervoor dat het systeem zeer eenvoudig in de handling is.

Het relaissysteem onderscheidt zich van andere productfamilies wat betreft functionaliteit, handling, een programma dat de diepte in gaat en de kwaliteit. De modulen lopen uiteen van het 6,2 millimeter smalle koppelrelais tot aan de vervanging voor kleine magneetschakelaars. Het krachtigste relais kan spanningen tot 440 volt schakelen. Het volledig steekbare relaissysteem maakt een hoge beschikbaarheid van machines en installaties mogelijk. De relais kunnen in geval van servicewerkzaamheden snel worden vervangen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Eenvoudige handling

Ervaar hoe u het relaissysteem RIFLINE complete aansluit en uitbreidt.

Meer informatie