Naar alle persinformatie

Apparatenbeveiligingsschakelaar voldoet aan NEC Class 2

15.05.2017

Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC, instelbaar van 1 tot 4 A  

CBMC 1-4 A met NEC Class 2-toelating

(4941) De compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC zijn vanaf nu leverbaar met NEC Class 2-toelating volgens UL 1310.

Door deze toelating is het mogelijk om tot vier stroomkringen met een begrensd vermogen van 100 VA op te bouwen. Een installatie of machine die op de Amerikaanse markt wordt verkocht, moet zijn opgebouwd en toegelaten volgens UL. Door de NEC Class 2-toelating van de apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen verbruikers en kabels zonder UL-toelating worden gebruikt terwijl de installatie desondanks aan de eisen van UL voldoet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20