Naar alle persinformatie

Nieuwe energiebuffer met lange buffertijden

15.09.2017

Energiebuffer UPS-BAT/LI-ION  

Energiebuffers met lithium-ijzer-fosfaat-technologie en een lange levensduur, ook bij lange buffertijden

(4984) Gebruik de nieuwe energiebuffer UPS-BAT/LION van Phoenix Contact met 924 Wh en lithium-ijzer-fosfaat-technologie in combinatie met de voeding QUINT UPS met IQ Technology.

Zowel in stand-by parallelbedrijf als in cyclusmodus heeft hij vooral bij lange buffertijden een hoge levensduur. Ook bij extreme omgevingstemperaturen van -25 °C tot + 60 °C werkt de energiebuffer betrouwbaar. Samen met de intelligente voeding QUINT UPS zorgt de energiebuffer voor een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Via een controle-unit bestaat er constante communicatie met de voeding. Zo zijn een continue bewaking en een intelligent management van de energiebuffer mogelijk. Door de automatische herkenning en de mogelijkheid tot het zonder gereedschap verwisselen van accu's tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20