Naar alle persinformatie

Universele relais met bipolariteit

29.08.2019

Universeel relais  

Universeel toepasbare industriële relais met bipolariteit

Het productenprogramma van het industriële relaissysteem Rifline van Phoenix Contact is vanaf nu uitgebreid met nieuwe bipolaire relais.

Ze zijn o.a. geschikt voor minschakelende toepassingen. Bovendien zijn ze universeel toepasbaar en compatibel met de relaissokkels uit de relaisserie RIFLINE complete en de standaardserie PR. De afzonderlijke relais zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen met twee- of viervoudige wisselcontacten. Ze onderscheiden zich wat betreft ingangsspanning, grensstroom en omgevingstemperatuur en zijn uiterst kostenefficiënt omdat ze geen indicatie- en ingangsschakeling hebben. Als contactmateriaal wordt zilvernikkel gebruikt, dat naast een hoge inbrandbestendigheid een lage neiging tot vastlassen vertoont. Door de mechanische schakelstandindicatie kan de gebruiker de schakeltoestanden snel herkennen. Er zijn insteekmodulen leverbaar voor een functionele uitbreiding met led's of ingangsschakelingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20