Naar alle persinformatie

Smalle overspanningsbeveiliging voor I/O's en besturingen

15.08.2018

Potentiaalverdeling met overspanningsbeveiliging  

Potentiaalverdeling met overspanningsbeveiliging

(5061) Termitrab complete Type 3 is het smalste overspanningsbeveiligingsmoduul voor 24 V-voedingen.

Bouw bijv. potentiaalverdelingen op uit het aansluitklemmenprogramma Clipline complete en apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB. Gebruik voor de overspanningsbeveiliging de aan de apparaatbeveiliging contourgelijke beveiligingsmodulen van de productfamilie Termitrab complete. Dankzij de toegepaste diodetechnologie profiteert u van een uiterst hoge beveiligingskwaliteit voor uw gevoelige elektronica. Termitrab complete Type 3 is steekbaar opgebouwd. In geval van een overbelasting kunt u de beveiligingssteker eenvoudig en zonder in de installatie in te grijpen vervangen. De overspanningsbeveiligingsmodulen TTC-6P-T3-24DC zijn zowel met push-in-aansluittechniek als met schroefaansluiting leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20